Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 57 111 0200 001
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper / copper)
DC version
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 111 0200 001
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1 Han® 3 A Металл
  • Тип кабеля Гибридный кабель (медь/медь)
  • Описание кабеля Версия DC
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Структура ядра
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 мм²
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Диаметр кабеля 12 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4.787 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140238169
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare