Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
7
Tools
1
Hoods/Housings
28
Part number: 11 05 105 3001
Han-Yellock module M-c, grey
Han-Yellock module M-c, grey

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Module
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌20 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 11 05 105 3001
Han-Yellock module M-c, grey
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
16
Combinables
7
Tools
1
Hoods/Housings
28
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Yellock®
  • Elemento Modulo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 5
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 20 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 0,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140109759
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Link
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare