Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 686 9256 005
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Heat resistance
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 686 9256 005
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.5m
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
  • Category Systemverkabelung
  • Series Han® S
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Connector 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable
    flammenwidrig
    temperaturbeständig
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 25 mm²
  • Details
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 130 A
  • Bemessungsspannung ‌ 1,500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Number of relockings ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldurchmesser 10.2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel XLPE
  • Farbe Kabel Black
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140563261
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual