Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
Han Power T 1A 5+PE clip

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Energia elosztó
Han® 1A
Érintkezők: 5
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 2.5 mm²
Védettségi fokozat: IP20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Energy distributors
  • Series of hoods/housings Han-Power® T
  • Element Energy distributor
  • Specification With 3x Han® 1A
Version
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Locking type Snap-in latches
  • Details
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
    Circuits connected to the output must be protected against overcurrent in accordance with the rules of IEC 60364.
    Installation only by electrical skilled or qualified person.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Input current ‌17 A
  • Output current ‌8.5 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.038 g
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140398108
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • UNSPSC 24.0 39121303
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás