Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
22
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Cikkszám: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Han K 4/2-MI-CRT

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Méret: 16 B
Érintkezők: 6
Vezető keresztmetszete: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Jelzés
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 38 006 3001
Han K 4/2-MI-CRT
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
22
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Termékleírás
Identification
  • Category Érintkező vezetők
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 4/2
Version
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Apa
  • Size 16 B
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Igen
  • Details A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    6 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Jelzés
  • Névleges áramerősség (jelzés) 16 A
  • Rated voltage (signal) 400 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 6 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 80 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 830 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 8 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68 g
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN
    5713140346338
    5713140346321
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás