Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Numer Katalogowy: 09 14 208 3112
Han Gigabit HMC insert fem. (shield-GND)
Han Gigabit HMC insert fem. (shield-GND)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Gigabit HMC Han®
Wkład
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Kontakty: 8 + ekranowanie
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.52 mm²
Prąd znamionowy: ‌5 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 208 3112
Han Gigabit HMC insert fem. (shield-GND)
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Typ modułu Moduł Gigabit HMC Han®
  • Opis modułu Wkład
  • Cechy Odpowiednie dla PoE++
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły
    Z dodatkowym połączeniem ekranu do ramki zawiasowej
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,09 ... 0,52 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,7 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 30 V
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (ekranowanie) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Не содержится
  • REACH ANEKS XIV substancje Не содержится
  • REACH SVHC substancje Да
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Категория 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 37,2 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140187573
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare