要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
該当データなし
eShop
Industrial connectors / Han
®
...
Hoods/Housings
Han-Eco
®
Light Hoods/housings of high-performance plastic
19 43 206 0257
部品番号: 19 43 206 0257
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ボックス型ハウジング
サーモプラスチックカバー付き
サイズ: 6 B
シングルロックレバー
ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
サイドエントリー
1x M32
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): FPM
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 43 206 0257
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-w. cover
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Hoods/Housings
Series of hoods/housings
Han-Eco
®
B
Type of hood/housing
Surface mounted housing
Description of hood/housing
With thermo-plastic cover
Version
Size
6 B
Version
Side entry
Cable entry
1x M32
Locking type
Single locking lever
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP66
Material properties
Material (hood/housing)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (jet black)
Material (seal)
FPM
Colour (seal)
RAL 7001 (silver-grey)
Material (locking)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Colour (locking)
RAL 9005 (jet black)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Naphthalene
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140177222
ETIM
EC000437
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (ドイツ語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare