Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
8
Accessories
3
Peça de reposição
1
Insertos
50
Frames
2
Part Number: 19 43 224 0310
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Sem moldura
Tamanho: 24 B
Alavanca de trava dupla
Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
Material (carcaça/base): Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 43 224 0310
Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-with DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
8
Accessories
3
Peça de reposição
1
Insertos
50
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Sem moldura
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Detalhes Por favor solicite a moldura 19 43 024 0001 separadamente.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) FPM
  • Cor (vedação) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • Material (trava)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (travamento) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 116 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140180239
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare