Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
34
Frames
2
Parça numarası: 19 43 316 0258
Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40-cov.-gl.
Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40-cov.-gl.

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Yüzeye monte muhafaza
Termoplastik kapak ile, Entegre kablo rakorlu
Boyut: 16 B
Tekli kilitleme kolu
Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
Yandan Girişli
1x M40
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): FPM
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 43 316 0258
Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40-cov.-gl.
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Yüzeye monte muhafaza
  • Description of hood/housing
    Termoplastik kapak ile
    Entegre kablo rakorlu
Version
  • Size 16 B
  • Version Yandan Girişli
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Tekli kilitleme kolu
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 16 ... 28 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet siyah)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (gümüş gri)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet siyah)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Almanya
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140180055
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın