Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
41
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
With integrated cable gland
Size: 10 B
Double locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
41
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză Cu presetupă integrată
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Intrare cablu 1x M32
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 13 ... 21 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 131,25 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140163638
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare