Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 003 5101
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® C
Módulo sencillo
Push-In
Hembra
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 003 5101
Han® C Push-In module, female 1.5-6mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® C module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Female
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 6 mm²
  • Wire outer diameter ≤7.4 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60352-7
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140501492
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar