Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
Numer Katalogowy: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
Han 16A-HBM-SL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Rozmiar: 16 A
Niska konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
20
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 A
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 63.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140039667
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare