Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Защитная крышка
для блочных кожухов с креплением на перегородке, для блочных кожухов с установкой на поверхности, С крепежным шнуром
Размер: 3 A
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Класс защиты: IP65, IP68, IP69 / IPX9K согл. ISO 20653