Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 20 87 146 9002 100
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 20 87 146 9002 100
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    連接器1
    連接器2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han E®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han E® Mannelijk
    Kap
  • Connector 2
    Han E® Vrouwelijk
    Kap
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 16
  • Kernstructuur 16x AWG 16
Materiaaleigenschappen
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-uitzonderingen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen nicht enthalten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffen ja
  • REACH SVHC Stoffen
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Blei
  • California Proposition 65 stoffen ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Blei
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.328 g
  • Land van herkomst VS
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140262010
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen