Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 50 A90 0272 030
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 50 A90 0272 030
Han 16 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé d'un côté
Version
  • Cable length 3 m
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Oui
  • Details
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Material properties
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Plomb
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.550 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334212
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare