Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 39 010 0427
Han 10HP-HTE-M32
Han 10HP-HTE-M32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Hood
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 39 010 0427
Han 10HP-HTE-M32
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 3 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 256 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140182134
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer