Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 62 000 5092
Acces. Special Cable Clamp EMC M25
Acces. Special Cable Clamp EMC M25

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
EMC változat
M25
Befogási tartomány: 9 ... 13 mm
Árnyékolás átmérője: 4.8 ... 8 mm
Anyag (tömszelencék): Fém
IP68
Csavarkulcs méret: 28
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 62 000 5092
Acces. Special Cable Clamp EMC M25
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Kábel tömszelence
  • A tartozék leírása EMC változat
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 28
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +130 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret M25
  • Befogási tartomány 9 ... 13 mm
  • Árnyékolás átmérője 4,8 ... 8 mm
  • Széles átellenes sarkok 31,2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Fém
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 45 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 84849000
  • GTIN 5713140132221
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás