myHARTING Login
Konfigurátorok
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Katalógusok letöltése / rendelése
Termékadatok letöltése, ePLAN
Termékadatok letöltése, Zuken E3series
HARTING YouTube csatorna
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Megfelelő termékek
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
eShop
...
Vegyes
Készre szerelt kábelek
33 28 CON 16P2
Cikkszám: 33 28 CON 16P2
HARTING M12 T1 Industrial straight
A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Cable connector
Straight
Male
Rated current: 4 A
PA66
Contacts: 2
Copper alloy (CuSn)
Gold plated (Cu/Au)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 CON 16P2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Viszonteladók
Érdeklődés e-mailben
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
Overview
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Kábelcsatlakozó
Specifikáció
Egyenes
Verzió
Fajta
Apa
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
2
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
AWG 22
Vezeték külső átmérője
1,8 mm
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
63 V DC
Szennyeződési fok
3
Átviteli jellemzők
600 MHz Sávszélesség
Adatátviteli sebesség
1 Gbit/s
Szigetelés ellenállása
>500 MΩ
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Meghúzási nyomaték
1 Nm
Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya)
13
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +90 °C IP65
-30 ... +90 °C IP67
Relatív páratartalom
93 % (40°C)
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Kábel átmérője
5,2 mm ± 0,2 mm
Szigetelő csoport
II
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
PA66
Anyag (érintkezők)
Rézötvözet (CuSn)
Felület (érintkező)
Arany bevonatú (Cu/Au)
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
eCl@ss
27.460.202,00
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Bezár
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Összehasnlítás