Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0109
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
Ognioodporny
4x AWG 22/7
PUR (poliuretan)
Długość kabla: 100 m
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0109
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Ognioodporny
Wersja
  • Długość kabla 100 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +60 °C Przesunięty
  • Minimalny promień gięcia
    7x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    3x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Tłumienność łączenia @ 20°C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    UL style 20940 (80°C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6.050 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140273443
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare