Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
243
Part number: 09 45 771 1188
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 14m
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 14m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 14 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 771 1188
Fieldpatchc. AWG22/7; 2xIP20; trail. 14m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Прямой
Версия
  • Длина кабеля 14 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 906,8 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140064317
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)