Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 04 211 2500 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 250 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 2500 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 250m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Expanded beam
  • Connector 2 Expanded beam
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 250 m
  • Number of fibres 4
  • Fiber type 4E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 5.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium
  • Colour (hood/housing) RAL 1021 (colza yellow)
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
  • Net weight 7,300 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140258976
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați