Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded
Cable length: 11 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Industrial Fibre Optic
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING PushPull (V4)
  • Соединитель 2 LC duplex
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля
    Многомодовый
    Литой
Версия
  • Длина кабеля 11 m
  • Структура ядра 50 / 125 µm
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 6,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Термопластик
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 79 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140271272
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare