Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 48 888 8580 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 3,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8580 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja pętli ‌ 290 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Blue
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 128 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140257399
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare