Description du capot/de l'embase
Pokrywa możne zostać przykręcona
Version
Taille
D-Sub 2
Blindage
Ekranowane
Version
Górne wyprowadzenie kabla
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Zacisk kablowy
Type de verrouillage
Z długimi śrubami mocującymi Gwint 4-40 UNC
2 pièces
Tak
Séparable
Tak
Données techniques
Couple de serrage
0,25 Nm Śruba zacisku kablowego
0,25 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Température ambiante
-20 ... +90 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Diamètre de câble
3,3 ... 8,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Tworzywo termoplastyczne
Revêtement (capot/embase)
Metalizowane
Longueur
34,7 mm
Largeur
40 mm
Hauteur
15,2 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
Exemptions RoHS
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo