Описание кабельного/блочного кожуха
Со встроенным кабельным сальником
Версия
Размер
D-Sub 4
Экранирование
Экранированный
Версия
Верхний ввод
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Кабельный зажим
Кабельный сальник
Тип блокировки
Стопорный винт Резьба 4-40 UNC
2 компонента
Нет
Разъёмный
Нет
Технические характеристики
Момент затяжки
0,4 Nm Стопорный винт
0,4 Nm Винт кабельного зажима
Температура окружающей среды
-25 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Диаметр кабеля
10,5 ... 12 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Термопластик
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С металлическим покрытием
Длина
75 mm
Ширина
78,6 mm
Высота
24 mm
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1