Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
22
Accessories
1
Part number: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Accessories
1
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 2C
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 무연
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 48
  • 접점 구성 열 a, b 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 15, 16
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
  • 코딩 단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1011 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 45 N
  • 철수 포스 ≤ 30 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7035 (밝은 회색)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (보완적인)
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 8.38 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140041899
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare