Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: 2 A
Kontakte: 64
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)