Pack contents
включает комплект уплотнительных полувтулок
Technical characteristics
Tightening torque
0,4 Nm Стопорный винт
0,4 Nm Винт кабельного зажима
Ambient temperature
-55 ... +110 °C
Cable diameter
11,5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Термопластик
Surface (hood/housing)
С металлическим покрытием
Length
40 mm
Width
71,3 mm
Height
15 mm
RoHS
условно совместим
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
ELV status
условно совместим
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Не содержится
REACH ANNEX XIV substances
Не содержится
REACH SVHC substances
Да
REACH SVHC substances
Свинец
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011