Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier, étamé
Kolor (wkład)
Blanc
Materiał (kontaktów)
Alliage de cuivre
Powierzchnia (kontakty)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
RoHS zwolnienia
6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV status
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Non contenu
REACH ANEKS XIV substancje
Non contenu
REACH SVHC substancje
Oui
REACH SVHC substancje
Plomb
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1