Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 2207 104
D-Sub 15P Fe green coding 207 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe green coding 207 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 2
Female
Coding combination: 7
Green
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 2207 104
D-Sub 15P Fe green coding 207 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Element kodujący
  • Opis akcesoriów do paneli o grubości 1,6÷2 mm
  • Kombinacja kodowania 7
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar D-Sub 2
Właściwości materiału
  • Materiał
    Stal nierdzewna
    Polibutylen tereftalan (PBT)
  • Kolor (akcesoria) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Antimony trioxide
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140230835
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors