Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 050 0612
D SUB MA 50 pole antistatic plastic dust
D SUB MA 50 pole antistatic plastic dust

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for male connectors, Antistatic
Size: D-Sub 5
Thermoplastic
Notes
Compare
Part number: 09 67 050 0612
D SUB MA 50 pole antistatic plastic dust
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    para conectores macho
    Antiestático
Versão
  • Tamanho D-Sub 5
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -5 ... +40 °C
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2,15 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39235090
  • GTIN 5713140093539
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare