Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Numer Katalogowy: 09 69 311 5094
D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH NM30

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Kubeczki lutownicze
Prąd znamionowy: ‌5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 3
Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester), Muszla: stal, cynowana
Zielony
Kontakty: 9
Przekrój przewodu: 0.5 mm²
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 69 311 5094
D-SUB M 9W4 STR MA SCUP TH NM30
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 9
  • Number of signal contacts 5
  • Number of special contacts 4x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order special contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance, signal area < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Green
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 8.16 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140100756
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare