Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
D-Sub, IP67
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Házburkolat
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Integrált tömszelencével
Verzió
Méret
D-Sub 3
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Kábelbilincs
Kábel tömszelence
Rögzítés típusa
rögzítőcsavar Menet UNC 4-40
2 rész
Nem
Leválasztható
Nem
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,4 Nm rögzítőcsavar
0,4 Nm Csavaros kábelbilincs
Környezeti hőmérséklet
-35 ... +120 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Kábel átmérője
8 ... 10,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló műanyag
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
Hossz
66,5 mm
Szélesség
62,3 mm
Magasság
24 mm
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1