Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
6
Artikelnummer: 33 28 020 2001 005
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei, ölbeständig, flammenwidrig
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 28 020 2001 005
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING T1 Industrial
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING T1 Industrial
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    halogenfrei
    ölbeständig
    flammenwidrig
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandbreite
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -25 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 1.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246829
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen