Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Artikelnummer: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Steckverbinder 2
    IP20 USB 2.0
    Typ B
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsspannung ‌ 30 V DC
  • Datenrate ‌ 480 Mbit/s
  • Isolationswiderstand > 1,6 x 106 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckkraft ≤ 35 N
  • Ziehkraft ≥ 15 N
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 4,9 mm
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Impedanz ‌90 Ω ±15 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni anschlussseitig
    Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • Werkstoff Umspritzung Polyamid (PA)
  • Farbe Umspritzung schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 87 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140163348
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Selection Guide
PushPull Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen