Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Gehäuse
1
Systemkabel
26
Artikelnummer: 09 45 281 2810
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Leiterplattensteckverbinder
gewinkelt, kurze Ausführung
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌4 A
Kontakte: 2 + Schirmung
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 281 2810
T1 Industrial Jack AH IP20
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Gehäuse
1
Systemkabel
26
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Leiterplattensteckverbinder
  • Beschreibung
    gewinkelt
    kurze Ausführung
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 2
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Lieferumfang 400 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 4 GHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 1.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 400
  • Nettogewicht 3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223516
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen