Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy
Szczegóły
Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,14 ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Prąd znamionowy zgodnie z UL
15 A AWG 14
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Rezystancja izolacji
>108 Ω
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +90 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy HARTING.
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
9 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140185562
ETIM
EC000438
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors