Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 67 002 9005
D SUB IP 67_50 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_50 POLE FRONT SEAL

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Främre tätningsgummi
Storlek: D-Sub 5
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 002 9005
D SUB IP 67_50 POLE FRONT SEAL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Elülső tömítőgumi
Verzió
  • Méret D-Sub 5
  • Részletek Az első tömítőgumi használandó a 09 67 0xx 0436 és a 09 67 0xx 0437 lengő csatlakozóházzal, mikor egy csatlakoztatott rendszernek IP67 teljesítménnyel kell rendelkeznie; ebben az esetben az első tömítőgumit az IP67 apa csatlakozóba kell helyezni, mielőtt a vele szemben lévő IP67 anya csatlakozóval összeilleszti; ez biztosítja az csatlakoztatási területen lévő érintkezők teljes körű védelmét, megakadályozva a folyadékok vagy a por lehetséges bejutását a burkolatházak közé.
Műszaki jellemzők
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140087996
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare