Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
2
Frames
1
Csatlakozó
19
Csatlakozóbetét
3
Cikkszám: 20 82 000 0001
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelrögzítési blokk
8 pólus
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 20 82 000 0001
preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
2
Frames
1
Csatlakozó
19
Insert
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat preLink®
  • Elem Kábelrögzítési blokk
  • Specifikáció 8 pólus
  • Tulajdonságok
    Megfelel tömör és flexibilis huzalok lezárásához
    Minden PoE változathoz megfelel
    Nagyon gyors preLink® csatlakozási technológia
Verzió
  • Lezárási mód preLink® IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
  • Csomag tartalma 10 darab
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,22 ... 0,32 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője 1,3 ... ‌1,6 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10
  • Rezgésellenállás 5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 5 g/30 ms, 5 ütés/tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
  • Színes (betét) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 17,333 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140135468
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Linkek
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás