Matching Products
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
8
Part number: 09 30 716 5422
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for hoods, Metal, With fixing cord
Size: 16 B
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 30 716 5422
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
8
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para carcasas
    Metal
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Han-Easy Lock® Yes
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Superficie (carcasa/base) Powder-coated
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 105,24 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048768
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal