Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
Part number: 09 33 000 6104 XL
CON. MACHO Han E 1,5 MM
CON. MACHO Han E 1,5 MM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 33 000 6104 XL
CON. MACHO Han E 1,5 MM
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Tipo Macho
  • Identificación de contacto 2 ranuras
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 16
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2.000
  • Peso neto 1,31 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187979
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00