Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
22
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 09 40 016 0413
Han 16HPR-HTE-Pg 29 Screw lock
Han 16HPR-HTE-Pg 29 Screw lock

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part number: 09 40 016 0413
Han 16HPR-HTE-Pg 29 Screw lock
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 1x Pg 29
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nikkel
    Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 460 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140057678
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal