Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0531
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 20m
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Longitud de cable: 20 m
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0531
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
  • Диаметр кабеля 6,3 ... 6,9 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    8х диаметр кабеля (многократный изгиб)
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤290 Ω/km
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Время распространения сигнала при 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 900 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444995
  • GTIN 5713140273559
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar