Ha-VIS eCon 7000
  • hohe Schutzart
  • Plug & Play
  • M12 Interface
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
  • Ethernet-Typ
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Fast Ethernet
      2
    • Gigabit Ethernet
      1
  • Nennspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 24 V DC
      3
    • 48 V DC
      3
  • Gesamtzahl der Ports
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 5
      1
    • 10
      2
  • Betriebstemperatur
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • -40 ... +70 °C
      3
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP65 im gesteckten Zustand
      3
    • IP67 im gesteckten Zustand
      3
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends