preLink® 以太网布线系统
  • 插头上可更换的插拔面确保以后能够实现以太网电缆的广泛使用
  • preLink® 装配工具确保可靠的安装流程
  • 密闭空间内实现简单、省时安装
  • 在维护和升级过程中,使用预组装的电缆组件进行快速更换
  • 用于自动化、铁路技术和能源领域
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 20 N
      1
    • ≤ 25 N
      1
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 4x 2x AWG 26/7
      10
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x AWG 22/7
      20
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 비응축 (작동 시)
      6
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4 ... 6.5 mm
      1
    • 5 ... 9 mm
      7
    • 5 ... 9.5 mm
      11
    • 7.2 ... 8 mm
      3
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • preLink®
      40
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • RJ45
      20
    • preLink®
      20
84 products (of 84)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0