Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 16 11 170 5206 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
With GuideSpring, With alignment peg
Press-in termination
Rated current: ‌2.3 A
Contacts: 170
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 16 11 170 5206 000
mTCA AdvancedMC con:card+ alignment peg
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия AdvancedMC™
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация
    С направляющей пружиной
    С выравнивающим штифтом
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 170
  • Длина подключения 2,1 mm
  • Области применения для MicroTCATM
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 0,75 mm
  • Номинальный ток ‌ 2,3 A
  • Номинальное напряжение
    3 V
    5 V
    12 V
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,1 mm
  • Сопротивление изоляции >107 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +105 °C
  • Усилие вставки ≤ 100 N
  • Усилие расстыковки ≤ 65 N
  • Циклы стыковки ≥ 200
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,08 kV
  • Полное сопротивление ‌100 Ω ±10 ‌
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 9,53 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140119512
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare