Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
10
Part number: 33 48 017 1804 007
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.7 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 017 1804 007
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ
    HARTING ix Industrial®
    Circular connectors M12
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    IDC termination
  • コネクタ 2
    M12 X-coding
    Panel feed through for rear mounting
    Female Straight
    Crimp termination
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.7 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式
    Crimp termination
    IDC termination
  • コーディング X-coding
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Yellow
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140263444