Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Număr articol: 33 48 010 1829 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 7,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 7,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 7.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 010 1829 075
ix Industrial A Cat.6A FRNC orange 7,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
6
Detalii produs
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC-klem aansluitng
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Orange
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flamsäkerhet
    IEC 60754-2 Halogenfri
    IEC 61034 Rökdensitet
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Litouwen
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259515
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați