Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 010 1822 050
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 5,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 010 1822 050
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения
    IDC termination
    IDC insulation displacement termination
  • Кодирование Type A
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +60 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Blue
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 194 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140259027
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare