Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
134
Numer Katalogowy: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
134
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Złącze 2 RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +60 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Odporność palnościowa
    IEC 60754-2 Bezhalogenowość
    IEC 61034 Gęstość dymu
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140263871
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare